タイマーリレー CT-Cシリーズ

CT-Cシリーズは、17.5 mmの筐体で重要な機能を提供し、制御盤のスペースを解放することで、低コストと高い価値およびパフォーマンスを兼ね備えています。 このシリーズには11のデバイスが含まれ、0.05秒から100時間の時間範囲で、単一タイプと多機能タイプの両方を提供します。 広い電圧範囲を備えたCT-Cタイマーリレーは、世界中の多種多様なアプリケーションで使用できます。

主な利点

  • 小さな筐体のおかげで22%の省スペース
  • 他のシリーズと比較して最大75%の在庫削減
  • 機能が改善された価格最適化ソリューション

 

主な特長
  • 世界的な承認
  • 幅17.5mmのハウジングに1c / oおよび2c / o出力
  • 時間設定範囲は0.05秒から100時間まで
  • 広い電圧範囲
  • DINレールへの工具不要の取り付けと取り外し
2CDC251037V0018_400x400

ハイライト【英語】

関連製品

製品資料【英語】

Select region / language