モジュラー設計のタイマーリレー
CT-Dシリーズは、コンパクトなモジュラー筐体です。 操作の柔軟性を最大限に高めるために、9つの単機能と7つのタイミング機能を備えた2つの多機能デバイスが利用可能です。 デバイスは、0.05秒から100時間までの4つまたは7つの時間範囲を提供します。 それらの広い供給電圧範囲により、世界中のアプリケーションでの使用が可能になります。
主な利点
• 省スペース
• 設置容易
• 世界中で利用可能
主な特長
• 利用可能な単一および多機能バージョン
• 配電盤用のMDRC筐体
• 幅わずか17.5mm
• DINレールへの工具不要の取り付けと取り外し