高性能タイマーリレー
ABBの高性能なCT-Sシリーズの電子タイマーリレーは、普遍的な使用に理想的です。 このシリーズには、24個の単機能デバイスと最大17個の機能を備えた16個の多機能タイマーが含まれ、最高の操作の柔軟性を提供します。 デバイスは、0.05秒から300時間まで調整可能な7または10の時間範囲を備えています。
さらに、すべてのデバイスは、ダブルチャンバーケージ接続端子(ネジ留め式端子)とABBの耐振動Easy Connectテクノロジー(プッシュイン端子)の2つの異なる接続技術で利用できます。
主な利点
• 設置効率を向上させる
• 過酷な条件でも信頼性があります
• 世界中で利用可能
主な特長
• 利用可能な2つの接続テクノロジー
• リモートポテンショメータ接続
• 動作温度が-40°Cまでのデバイスが利用可能
• 車両規格に従ってテストされた製品