単相監視リレー

電圧と電流の測定

ABBのCMシリーズは、単相AC / DCシステムの電流と電圧を監視するための強力でコンパクトなリレーを幅広く提供しています。すべて幅22.5mmの筐体。このシリーズには、過電流および不足電流保護、過電圧および不足電圧保護、および欠相監視用の電流および電圧の監視が可能です–3 mA〜15 Aおよび3V〜600V。ABBのCMシリーズは、電気設備に最高の安全性と信頼性を提供します。

主な利点

• 安全で信頼性の高い電圧と電流の監視
• プッシュイン端子
• 高い耐振動性能
• 正面のポテンショメータによる簡単な調整

主な特長

• 過電流/不足電流の監視
• 過電圧/不足電圧の監視
• AC / DC信号測定
• RMS測定原理
• ウィンドウの監視(上限と下限のしきい値を同時に)
• プッシュイン端子 
•2口ボックスネジ端子

サポート或いは製品の購買情報をお探しですか?

ハイライト【英語】

関連製品

製品資料【英語】

  • お問い合わせ

    ご質問内容などをご入力の上、お送りください。 担当者より折り返しご連絡いたします。

    お問い合わせ
Select region / language