モータを高温から保護します
ABBのサーミスタモータ保護リレーCM-MSx.xxシリーズは、PTCセンサを備えたモータを高温から保護します。 これらのセンサはモータ巻線に組み込まれているため、モータの熱を直接測定することができます。この直接温度測定により、サーミスタモータ保護リレーは、過熱、過負荷、不十分な冷却などのさまざまなモータ状態を評価できます。 防爆環境用ATEX承認も取得しております。
モータ操作の信頼性を高めるABBのソリューションをご覧ください。
Video –this should be embedded, not just hyperlinked text
主な利点
• 信頼性の高いモータ保護
• 簡単な状態表示とトラブルシューティング
• 危険な場所での操作が可能
主な特長
•AC / DC24〜240 V の広い制御電圧範囲
•センサ回路の短絡監視
•センサ回路の断線検出
•不揮発性フォールトストレージ
•リモートリセット
•ネジ接続またはプッシュイン接続が利用可能