三相監視リレー

三相主回路の信頼性の高い監視

信頼性が高く継続的な三相ネットワークの監視により、機械や設備のトラブルのない費用効果の高い操作が保証されます。最大AC820Vおよび400Hzの定格電圧レベルに対応するABBのCM-MPS / N三相監視リレーは、最大限の柔軟性と制御を提供します。特殊な機能を備えた、費用効果の高いさまざまな三相監視リレーが利用可能です。2つの異なる端子で利用できます。2口ボックスネジ端子または工具不要のプッシュイン端子から選択できます。

主な利点

• 三相ネットワークの主要パラメータの安全で信頼性の高い監視
•プッシュイン端子
• 高い耐振動性能
• 正面ポテンショメータによる簡単な調整

主な特長
• 過電圧/不足電圧の監視
• 相間短絡検出
• 相不平衡監視
• 相順監視
• RMS測定原理
• プッシュイン端子

9PAA00000003378_master

サポート或いは製品の購買情報をお探しですか?

ハイライト【英語】

関連製品

製品資料【英語】

Products
Documents
  • お問い合わせ

    ご質問内容などをご入力の上、お送りください。 担当者より折り返しご連絡いたします。

    お問い合わせ
Select region / language