IEC分電盤 System pro E® energyはあらゆる産業向けで、シンプルで簡単な構成の分電盤を、盤メーカ、工事業者の皆さまへ提供します。壁掛け、床置きから選択でき、保護等級IP43, IP55を満たします。内部の構成機器とブスバーを含む標準部材と、そのほかのABB機器を簡単に組み合わせて最大800Aの分電盤が簡単に構成できます。
800Aまでの壁掛けおよび床置き型の分電盤、System pro E® energy Lシリーズはフラットキットで納入され、保護等級はIP43(ドアなしの場合IP30)です。
サイドの取り外し可能なサイドパネルを備えたモノブロックタイプのSystem pro E® energy Mシリーズは壁掛けおよび床置き型の分電盤で、保護等級はIP55(ドアなしの場合IP30)です。
フラットキット内部に格納するモジュラー式の共通内部構成機器セット。簡単に幅広いABB低圧機器の製品群を取りつけることができます。
System pro E ® energy 実設計を確認
System pro E® energy L/M&コンビシリーズは、壁掛けおよび床置き分電盤(最大800A)を工具なしで簡単、迅速、安全に組み立てることができます。
オンライン展示会での講演動画。System pro E® energy とTwinLine N シリーズを主にABBの分電盤、配電盤のラインナップを紹介しています。
オンライン展示会での講演動画。ABBのデジタルソリューションが分電盤をいかにスマートでインテリジェントなものにするかをご説明。
このYouTubeプレイリストでは ABB接続を超えて-Beyond Connectedキャンペーンクリップ、System pro E® energyとTwinLine Nの組み立て動画、ABB Connect Partner Hub System を使ったPro E® energy の選定方法、InSite Webユーザーインターフェースをご覧いただけます。
ご質問内容などをご入力の上、お送りください。 担当者より折り返しご連絡いたします。