ARIAは、屋外や過酷な環境に適したG.R.P.(ガラス繊維強化ポリエステル)製のモノブロック筐体です。
堅牢な筐体が必要な場合、さまざまな用途に対応します
G.R.P素材により、動作温度は連続使用で-25℃から70℃まで、最大ピーク温度は130℃まで対応
IP66までの非常に高い保護性能
ハロゲンフリー素材
水密性の高い多目的筐体
ガラス繊維強化ポリエステル製モジュール筐体
モジュール筐体
地中ケーブルネットワークやあらゆる種類の屋外産業用アプリケーションに対応するキャビネット
ご質問内容などをご入力の上、お送りください。 担当者より折り返しご連絡いたします。
"ABBのグローバルチャネルパートナーを すぐに探すことができます。"