海の近くでも、高温から低温まで、埃や汚れの多い過酷な環境でも、Gemini熱可塑性筐体は制御盤インフラの完全性を完全に保護します。
Geminiは、ABBが盤メーカ、設置業者、設計者の協力を得て開発・設計した、過酷な気象条件に耐える絶縁筐体です。配電とオートメーション(制御・指令)の両方のアプリケーションに最適なソリューションとなっています。
オートメーションと配電の組み合わせに必要なすべての装置を、工具を使わず、スナップオン固定や組み立て済みのヒンジで素早く設置できます。すぐに使えるソリューションとコンポーネントを用意しています。
主な特長:
熱可塑性素材に射出成形技術を適用することで、GEMINIは優れた性能を保証すると同時に、100%リサイクル可能なため、耐用年数終了後の環境負荷も低減することができます。
中小型配電盤、特に制御または分電盤向き
中小規模配電盤向けステンレス製筐体
6つのサイズからお選びいただけます。透明ドア、不透明ドア、シングルハンドルドアをラインアップ。
Click here to know more
調整可能な脚部とフック、3種類のベースプレート(メタル、パンチメタル、断熱材)を用意
DIN-rails, partial modular plates and the special Tmax XT mounting and cabling kits Click here to know more
ご質問内容などをご入力の上、お送りください。 担当者より折り返しご連絡いたします。
"ABBのグローバルチャネルパートナーを すぐに探すことができます。"