PolySafeシリーズは、ガラス繊維強化ポリエステル製のモジュラーキャビネットで、屋外や過酷な環境で高いIP等級を持つ大型の筐体を必要とする場合に適しています。
奥行き320mmで16サイズの標準寸法(500×500から1250×1000まで)。
堅牢な筐体が必要な場合、さまざまな用途に対応します
ハロゲンフリー素材
壁掛け、床置き、ポール固定に対応したデザイン
水密性の高い多目的筐体
ガラス繊維強化ポリエステル製モジュール筐体
モジュール筐体
ガラス繊維強化ポリエステル製モノブロック筐体
地中ケーブルネットワークやあらゆる種類の屋外産業用アプリケーションに対応するキャビネット
ご質問内容などをご入力の上、お送りください。 担当者より折り返しご連絡いたします。
"ABBのグローバルチャネルパートナーを すぐに探すことができます。"