IEC配電盤

6300A までの配電盤


ABBの配電盤はIEC61439 に準拠しています。あらゆる商業、産業において最もふさわしいソリューションを、パートナーを通じてご提案します。
ABBでは配電盤をキットとしてすでに組み立てられた状態でお納めすることも、また、ライセンス契約に基づいてのご提供も可能です。


どなたでもご使用いただけるABB Connect パートナー ハブでは、DocWeb、単線結線図、e-Configure などの選定ツールを使用して、どこからでもリアルタイムでプロジェクトを設計、作成、共同作業できます。

 
Main distribution board

サポート或いは製品の購買情報をお探しですか?

製品ラインナップ

  • お問い合わせ

    ご質問内容などをご入力の上、お送りください。 担当者より折り返しご連絡いたします。

    お問い合わせ
Select region / language