IEC61439-1/2準拠 配電盤
IEC61439-1/2準拠の配電盤 System pro E power を国内組み立てにて製作し、お客さまに納入します。定格電流は最大6300A、定格短時間耐電流は最大120kAの配電盤を国内での型式テストなしでお納めできます。設計は要求仕様を元にソフトウエアにて入力して行えば、最新の規格を満たした配電盤がABBの低圧機器と合わせて選定できます。
 | 国内組み立てでIEC準拠 厳しいIECの型式試験を経ている組み合わせを選定できるため盤として、定格短時間耐電流は最大120kA、定格電流は最大6300Aを実現できます。耐震については0.75gまでの衝撃に耐える試験を満たしています。また安全性についても、Form 4bまで設計できるほか、アークフラッシュ対策としての規格も満たしています。 | |
 | 省時間
専用ソフトであるABB Connect Partner hubを使用して、要求選定を調整するだけで容易に部品を選定できます。選定した部品は、国内に納入された後、ABBパートナーにより組み立てを行い、型式試験なしでエンドユーザへ納入されます。IEC準拠の組み合わせでの部品選定がソフトで完了するため、設計、試験に費やす多くの時間を短縮できます。 | |
 | カスタマイズ容易 ご要求仕様をソフトにて選定していくので、昨今要求の多いセグリゲーションや、保護等級について指定を行うのみで、必要な部材を決めることが可能です。安全性の確保のためのアーク保護などの機能を追加する際にも、設計ツールを立ち上げる必要はありません。 | |