Global site

ABBのウェブサイトはcookiesを利用しています。このサイトをクリックすることでCookiesの利用に同意したとみなします 詳しく知る

言語を選択ください。

太陽光発電 接続箱

太陽光発電所の安全・安定運用に貢献するDC接続箱



太陽光発電所は、過酷な環境下で20年以上パフォーマンスを発揮しなければならないため、使用される製品は、高品質であり、長期使用でも安全性を担保できるものでなければなりません。ソーラーパネルの下に設置されることの多いDC接続箱は最も過酷な環境にさらされるため、特に重要です。

また、サイトの地形・モジュールの性能や配置等、様々な条件により、接続箱をエンジニアリングすることも重要です。

ABBは長年培った高い技術力を応用し、最新のIEC規格に準拠した1000VDCおよび1500VDCの接続箱を多くのお客さまにご提案・ご提供してきました。

軽くて丈夫なIP66を持つ樹脂筐体や、高機能な負荷開閉器をはじめ、すべての部品を自社にて開発・製造しています。特殊な条件やオプションが必要となる場合、ご相談によりカスタマイズ設計にも対応しております。

 

サポート或いは製品の購買情報をお探しですか?

 

さらに詳しく

 

関連製品

製品および資料

Product browser
Documentation
ドキュメントをロードしています
  • お問い合わせ

    ご質問内容などをご入力の上、お送りください。 担当者より折り返しご連絡いたします。

    お問い合わせ