3極電磁接触器 AFコンタクタ

定格電流最大2850A対応のコンパクトな電磁接触器です。

AFテクノロジーを標準装備したAFコンタクタは、業界のベンチマークを確立します。統合された電子制御コイルは従来の代替品に比べて複数の利点を提供し、ABBの幅広い製品と組み合わせて常に最適な構成を提供します。

主な利点

  • 製品種類を減らして在庫管理を最適化することで、管理コスト削減に貢献します。
  • 一般的な系統電圧をカバーできるAC / DC100〜250 V コイルを準備しています。
  • プッシュインスプリング端子は、簡単に素早く配線できる端子です。これによりこれまでにないスピードで容易な配線が行え、接続の信頼性も向上させます。
  • コイルのエネルギー消費量を80%削減することでサステナビリティに貢献できます。
  • SEMI F47に適合しており、瞬低時の開放を防ぎ、稼働時間を確保します。

主な性能

  • AC-3 (モータ負荷):最大 400V - 560kW, 480V - 900 hp
  • AC-1 (抵抗負荷) :最大 690V - 2850A
  • 4つのコイルのみで AC24V〜500 VおよびDC20V〜500 Vをカバー
  • PLC出力> 250 mA、最大1.7Wの低保持消費による直接制御用の専用DC24Vコイル
  • ねじ、プッシュインスプリング、丸形圧着端子接続タイプ
  • サージ抑制機能内蔵
  • 始動器(スターデルタ始動器など)として簡単・迅速・確実に組み立てることができる接続キットとインターロックユニットを準備
  • 安全規格要求のリンクドコンタクト、ミラーコンタクトに適合

サポート或いは製品の購買情報をお探しですか?

ハイライト【英語】

関連製品

製品と資料【英語】

  • お問い合わせ

    ご質問内容などをご入力の上、お送りください。 担当者より折り返しご連絡いたします。

    お問い合わせ
Select region / language