ミニコンタクタは、信頼性が要求され、スペースが限られているアプリケーションに最適な製品です。寸法、技術的特徴、および豊富な品揃えにより、お客様は幅広い用途で高い柔軟性を得ることができます。
主な利点
- 市場で最もフラットなミニコンタクタ
- ハムノイズフリーコイルの採用により、動作時のノイズがない
- エネルギーとコストの節約
- あらゆる位置で柔軟に使用可能
主な特長
- 最大5.5 kW - 400 V AC-3、5 hp - 480 V、20 A - 400 V AC-1、16 A - 一般用
- ねじ、はんだ付けピン、ファストン端子用フラットピンの3種類の接続タイプを用意
- 機械的インターロックを内蔵したミニ反転コンタクタを用意
- PLCに直接接続するためのコイル消費量1.4Wの特別バージョン
- ダイオードと追加のサージサプレッサーによる保護回路を内蔵。