直流開閉用電磁接触器(コンタクタ)

幅広い容量、コンパクトな直流開閉用電磁接触器

GF、GAF、およびGAコンタクタは、最大1500 Vの直流回路を切り替えるために特別に設計されています。直流回路を効率的に遮断することにより、製品範囲は、PV太陽光発電ソーラー、EV充電、UPS、およびエネルギー貯蔵システムなどの用途向けの市場で最もコンパクトな製品の1つです。 ABBの標準AFコンタクタシリーズは、直流をDC850 V以下から切り替えるためにも使用できます。

利点

  • コンパクトでモダンなデザイン
  • IEC、UL、船級など各種規格取得
  • 世界中で入手可能

特長

  • PV太陽光発電用途の最大1050A、1500 V DC-PV3
  • 最大2050A、1000 V DC-1
  • 広い制御電圧範囲(例:AC / DC100-250 V)
  • PLCで制御可能、DC24 V-100 mA
  • コイルサージ抑制機能内蔵
1SFC101388V0001

サポート或いは製品の購買情報をお探しですか?

ハイライト【英語】

関連製品

製品資料【英語】

製品ブラウザ
製品資料ダウンロード
ドキュメントをロードしています
  • お問い合わせ

    ご質問内容などをご入力の上、お送りください。 担当者より折り返しご連絡いたします。

    お問い合わせ
Select region / language