動画

挿し込むだけ!プッシュインスプリング接続

teaser video

Just Push It

挿し込むだけ!プッシュインスプリング接続


プッシュインスプリングソリューション


ABBのプッシュインスプリングソリューションは、1台でプッシュイン接続とスプリング接続の両方に対応します。
プッシュイン接続する場合、1回の挿入で非常に高速な配線が可能です。工具を必要としないため、従来のネジ端子接続と比較して最大50%の配線時間を節約できます。また、接続の信頼性も同じです。挿し込むだけでスピード、容易さ、信頼性を確保できます。
スプリング接続する場合、素線でも接続することができます。

 

サポート或いは製品の購買情報をお探しですか?


ABB__Speed_up_your_projects_100

これまで以上にスピーディーな設置

・2-in-1接続
・スマートアクセサリ
・プッシュイン接続、スプリング接続両方対応


ABB__Easy to Install_100 

これまで以上に簡単な配線

・直感的な配線
・ドライバー1本での作業
・自動化に適した配線構造

ABB__Continous_operation_100

高信頼性接続

・高信頼性接続
・高接触強度設計
・高耐振動
・増し締め不要

ハイライト【英語】

製品&資料ブラウザ【英語】

関連製品

  • お問い合わせ

    ご質問内容などをご入力の上、お送りください。 担当者より折り返しご連絡いたします。

    お問い合わせ
Select region / language