NEMA 規格準拠電灯 & 動力分電盤

ABB では、ABB と GE Industrial Solutions の最高のテクノロジーを組み合わせ、分電盤における真のブレークスルーを実現しました。ReliaGear パネルボードラインアップには、UL/NEMA 規格に準拠した壁付け分電盤が含まれており、電灯分電盤は 15 A ~ 800 A、動力分電盤には最大 1200 A のブレーカを装備できます。動力分電盤には 100% 定格ブレーカのオプションがあります。また、盤メーカ様はモジュール化設計された組み立てブロックを購入することで、組み立て作業が簡易化されるだけでなく、ABB テクノロジーを自社のブランディングや技術に統合させることでUL/NEMA 規格に準拠した分電盤を製造でき、市場での優位性も得ることが出来ます。

 

 

UL Listed

 

cert-logos_780w-phase-3.contract

準拠規格&認定書

• ANSI/NEMA PB 1 分電盤

• ANSI/NFPA 70 米国電気工事規定

• UL 67  分電盤、UL 50  盤および筐体

• UL 489  配線用遮断器(MCCB)

• UL 認証、cUL認証

• 国際建築基準法耐震認証(IBC Seismic Certification)

製品ラインアップ

サポート或いは製品の購買情報をお探しですか?

Select region / language