工場で高剛性スチールフレームで組み立てられた筐体には、電子式の Ekip Hi-Touch トリップユニットのブレーカを備え、負荷回路の最大定格電流値そしてブレーカの台数を増やすことができました。これまでの壁掛け分電盤よりも、高い短絡遮断電流 (最大 100kA @AC 240V) にも対応可能になりました。
NEMA 規格準拠の筐体では十分なガター スペースが確保されているように設計され、オプションのスプリット ニュートラルにより配線作業がさらに簡素化されます。
数千の構成から選択可で、組み込みサージ防護デバイス(SPD)、主回路そして分岐回路の監視システム(BCM)のオプションを備えています。ReliaGear 電灯分電盤は、商業ビル、データセンタ、教育施設、医療施設、食品・飲料関連、その他の産業施設での使用に適しています。
主な仕様
- 定格電圧(AC):120/240V、240V、480V、600V、208Y/120V、480Y/277V、600/347V、240/120V ハイレグデルタ、380V、400V、415V、220Y/127V、230Y/127V、380Y/220V、400Y/231V、415Y/240V
- 定格電圧(DC):125/250V
- 配線方式:1ph 3W、3ph 3W、3ph 4W
- 主幹ブレーカ:MCCB(最大 800A)または主幹端子のみ
- 母線容量:125A、225A、250A、400A、600A、800A
- 短絡遮断電流:最大 100kA(AC 240V)、65kA(AC 480V)、42kA(AC 600V)もしくは装備されているブレーカの最低短絡遮断電流値
- 周波数:50/60Hz
- 保護等級:NEMA 1(屋内)、NEMA 3R/12、NEMA 4/4X(ステンレス)
- 導体材質:アルミニウム、銅(鈴メッキ または 銀メッキのオプション)
- 分岐回路モニタリング(BCM):IEC 62053-21 Class 1、ANSI 12.1-2008、電圧 & 電流 +/-0.5% 測定確度
- BCM 通信プロトコル:Modbus RTU、BACnet