ReliaGear neXT 動力分電盤

次世代の動力分電盤

現場での分電盤の仕様変更や容量アップなどによる後戻り作業に苦労したことがありませんか。設計段階で見込んでいたが、製品納入後の設計変更作業を減らしたいが、仕方ないと思ったことがありませんか。ReliaGear neXT 動力分電盤には、ABB と GE Industrial Solutions の最高レベルのテクノロジーを組み合わせ、技術革新のプラグインブレーカ方式を活用することにより、納入後構成の柔軟性、将来の拡張性だけでなく、短納期そして高機能の SACE® Formula A2 および SACE® Tmax® XT ブレーカを採用しているため、そのような苦労をする必要がありません。ReliaGear neXT はあらゆる現場で、お客さまの味方となる製品としてご提供いたします。


設計の柔軟性

  • ケーブルルートに合わせ、上部からまたは下部からのケーブル引き込みは、追加部品不要で盤内蔵品丸ごとを180度回転し、現場で容易に方向切替可能な設計

将来の拡張性

  • 分岐ブレーカの電源側は独自設計のスプリング接点により、納入後据え付け現場あとから追加でき、将来のブレーカ容量拡大作業簡易化しながら、ボルト固定の信頼性を確保する、プラグインボルトオンハイブリッド設計

先端技術による接続性

  • 液晶画面を内蔵した電力計測機能そしてクラウドサービス登録により、遠隔 & リアルタイムエネルギー管理が可能なブレーカ Tmax XT™ を採用

安全性

  • IP20 の保護等級を確保したプラグイン方式対応 バス スタック(母線)

コンパクト型

  • 高い信頼性、コンパクトな大容量ブレーカ Tmax XT™ を搭載

市場への応用性

  • エンドユーザや電気工事会社だけでなく、盤メーカへの組み立てブロックの販売も可能なモジュール化設計

主な仕様

  • 定格電圧(AC):120/240V、240V、480V、600V、208Y/120V、480Y/277V、600/347V、240/120V ハイレグデルタ
  • 配線方式:1ph 3W、3ph 3W、3ph 4W
  • 主幹ブレーカ:MCCB(最大 1200A)または主幹端子のみ
  • 母線容量:250A、400A、600A、800A、1000A、1200A
  • 短絡遮断電流:最大 200kA(AC 480V)、100kA(AC 600V)もしくは装備されているブレーカの最低短絡遮断電流値
  • 周波数:50/60Hz
  • 保護等級:NEMA 1 または NEMA 2(屋内)、NEMA 3R/12、NEMA 4/4X(ステンレス)
  • 導体材質:アルミニウム、銅(鈴メッキ または 銀メッキのオプション)
  • 分岐回路モニタリング(BCM):ANSI 12.20 0.5% 測定確度、UL 2808 XOBA カレントセンサー使用
  • MCCB 個別通信プロトコル:Modbus RTU、Modbus TCP/IP、Profinet、 IEC 61850(ブレーカ定格容量により異なる)

製品詳細・関連資料

関連製品

Related Links

サポート或いは製品の購買情報をお探しですか?

Select region / language
  • お問い合わせ

    ご質問内容などをご入力の上、お送りください。 担当者より折り返しご連絡いたします。

    お問い合わせ