TME (WM) NEMA エンクロージャータイプサージ防護デバイス SPD

TME (WM) 形 ラインアップは低電圧の中間配電や低圧動力分電盤もしくは照明用分電盤レベルのサージ防護デバイスとして最適であり、負荷端末接続にも適用可能です。エンクロージャータイプ(筐体付)のため、盤内への取り付けスペースを必要とせず、後付け改造工事に対応します。第三者試験場により、IEEE C62.62 および NEMA LS-1 にしたがって、 波形 8x20μs のサージ放電電流にて性能実証済です。

仕様概要
  • UL 1449 第4版の認証取得済、タイプ2 SPD
  • UL 96A を基準とした雷電保護装置として適用可能
  • UL 1283 EMI/RFI ノイズフフィルタ基本装備
  • モード毎に最低 5,000 回のカテゴリ C3 インパルス (10kA、20kV) に対して実証済み
  • モード毎に最低 5,000 回の長波 (10x1000μs) インパルスに対して実証済み
  • 定格短絡電流が65kAICで対応(上流に 30A 保護装置必須)
  • 最大サージ電流は線間あたり ~ 200 kA、モードあたり ~ 100 kA
  • 公称放電電流 (I-n) 20kA 対応
  • 使用周波数 50 - 60Hz
  • 接続方法は系統配電に並列接続
  • 保護モードは基本的に全モード (L-N, L-G, N-G, L-L)

    certification-logo-ul-listed

サポート或いは製品の購買情報をお探しですか?

お客さまへの主なメリット

easy to install
設置容易性

配線済みのリード線により、現地での設置が容易

abb_picto_48x48_14_operation_0522-261x105
シンプルかつ軽量

軽量な設計のため、輸送や在庫管理は比較的に簡単

abb_picto_48x48_08_puzzle_0369-small
後付け対応

新規だけでなく、既設盤への後付けも対応

certificate
長期製品保証

5年メーカー保証付き(条件あり)


主な特徴

  • シンプルな設計のため経済的なサージ防護ソリューション
  • 樹脂材のNEMA 12 筐体で屋内設置場所対応
  • エンクロージャタイプ(筐体付)のため、盤内への取り付けスペースを必要とせず、後付け改造工事に対応
  • 筐体とセットとなるため、コンパクト、高費用対効果設計
  • ステータス表示用のLEDランプ(1個/線)
  • SPDを遠隔監視のためのドライ接点装備

関連資料

製品詳細・関連資料(英語)

Product browser
Documentation

ドキュメントをロードしています

関連製品

ReliaGear SB.thumb.1
NEMA Switchboard

Indoor/ Outdoor type, Max. 600VAC 6000A 100kAIC (480VAC)



  • お問い合わせ

    ご質問内容などをご入力の上、お送りください。 担当者より折り返しご連絡いたします。

    お問い合わせ
Select region / language