QL型 三相低圧乾式変圧器

ABB 低圧乾式変圧器は耐久性に優れ、独自の機能を備えて設計されています。設置の容易さと信頼性のある仕様により、工事会社などにより高評価をいただいています。当社のQL型 変圧器は、DOE 2016 効率基準を満たしています。アルミニウムまたは銅製の巻線、3つの温度上昇定格をラインアップしています。

 

certification-logo-ul-listed

cert-logos_780w-phase-3.UL


cert-logos_780w-phase-3.contract

サポート或いは製品の購買情報をお探しですか?

お客さまへの主なメリット

picto_around_service-100x100
高品質かつ低騒音

独自鉄心&巻き線設計にて低騒音かつIEEE規格およびNEMA規格の工場試験実施により高品質を実現

picto_speed_up_your_projects-100x100
簡単な取り付け

外向き足元のため、据え付け作業容易

cost saving piggy bank
高い費用対効果

150kVA 以下の機種はケーブル端子そして接地導体が標準付属(コストメリット)

security data ok
国際規格認証取得

DOE 2016効率基準やその他第三者認定機関認証取得済



主な特徴

  • 方向性珪素鋼を使用した独自の鉄心と巻き線設計
  • ゴム絶縁パッドを挟んで固定された変圧器本体
  • 1枚正面・裏面カバー
  • 外向足元
  • 変圧器本体上部に吊り上げよう金具
  • 150kVA 以下はケーブル端子&接地導体が標準付属
  • 銅製アースストラップ
  • CBC そして IBC 国際基準の耐震仕様対応

主な仕様

  • 15 ~ 750kVA
  • 定格一次電圧(AC):600V、480V、240V
  • 定格二次電圧(AC):480V、277V、240V、208V、120V
  • 銅もしくはアルミ巻き線
  • 保護等級 NEMA 1 もしくは NEMA 2 防滴筐体
  • 現場で任意取付可能な雨よけアクセサリにより、保護等級 NEMA 3R へグレードアップ
  • 150kVA 以下は NEMA 3R のステンレス (SUS316)筐体オプションあり

準拠規格&認定書(国際)

  • ANSI/NFPA 70: National Electrical Code
  • ANSI/IEEE C57.96: Distribution Transformers, Guide for Loading Dry Type appendix to ANSI C57.12 standards
  • IEEE C57.12.01: General Requirements for Dry Type Distribution Transformers
  • IEEE C57.12.91: Test Code for Dry Type Distribution Transformers
  • NEMA ST-20: Dry Type Transformers for General Applications
  • UL 1561: Dry Type General Purpose Power Transformer G. Efficiency level DOE 2016 by 10 CFR PART 431
  • CBC 2019, IBC 2019, ASCE7.05-2016: Seismic qualifications
  • ZXPC:EV519886: Energy Verification for US    
  • UL 1561, Dry Type General Purpose Power Transformer, UL Category code XQNX
  • 10 CFR 431 (DOE2016) USA Efficiency Level compliance, UL category code ZXPC
  • CSA 802.2 (Natural Resources Canada - NRCan ) energy efficiency compliance (UL category code ZZED) for selected models
  • ANSI/UL 5085 Low Voltage Transformers, UL category code XPTQ
  • UL Energy Verification – for US and Canada (ZXPC: EV519886) (ZZED: EV23760)
  • ISO 9001 の認定工場にて製作


関連動画(英語)

製品詳細・関連資料

その他関連製品



  • お問い合わせ

    ご質問内容などをご入力の上、お送りください。 担当者より折り返しご連絡いたします。

    お問い合わせ
Select region / language