パワーサプライ CP-S.1シリーズ

高効率と高信頼性を備えたコンパクトなパワーサプライ

CP-S.1は高効率と信頼性を備えたコンパクトなパワーサプライです。機械製造装置を含む様々なアプリケーション向けに設計されたこの高度な製品群は、定格の150%の電力を5秒間供給でき(パワーリザーブ設機能)、最大94%の効率で動作します。さらに過熱保護、力率改善機能(120Wから960Wまで)、AC/DCの幅広い入力電圧、船舶を含む世界中の幅広い認証取得等により、様々な産業用途でご使用いただけます。

主な利点

-  建築、機械装置で要求されるDC24V出力製品を3Aから40Aまでを金属筐体準備
- 高効率でコンパクトな製品のため制御盤の設置スペースを削減
- コーティング基板と船舶認証により、風力発電、太陽光発電、船舶などに使用可能
- 冗長化ユニットCP-C.1-A-RUを使用することで、確実な冗長性を確立可能

主な特徴

- 省スペース設計で設置面積が小さい
- 定格電源電圧 AC100-240 V / DC100-250 V
- 定格出力電圧 DC24 V
- 定格出力電流  3.0 A、5.0 A、10.0 A、20.0 A、40.0 A
- 最大94%の高効率
- 150 %(5秒間)のパワーリザーブ設機能により、重負荷の始動が可能
- 出力電圧は前面の可調整メモリで調整可能、24〜28 V
- 低消費電力、低発熱
- 空冷式(強制冷却不要)
- コーティング基板
- 入力ヒューズを内蔵 
- CP-C.1-A-RU 冗長ユニットをアクセサリとして準備
- 認定、認証規格  cULus, DNV, EAC, RCM, SEMI F47, CE, UKCA

 

Picture1

サポート或いは製品の購買情報をお探しですか?

Red_Dot_picture

ハイライト[英語]

幅広い製品レンジ:

CP-S.1は、DC24 Vの出力電圧で72 W  から960 Wまでの製品群を提供します。

環境に配慮

CP-S.1 24/40.0は、一般的な寿命で    1.4トンのCO2削減を実現します。  

信頼性

ABBの新しいCP-S.1シリーズは、バッファと冗長ユニットを追加することで、システム信頼性を実現します  

アプリケーション

CP-S.1電源は、堅牢な設計により、OEM機械製造装置、船舶、EVチャージャ、太陽光発電、風力発電などのアプリケーションに最適です。

製品資料[英語]

  • お問い合わせ

    ご質問内容などをご入力の上、お送りください。 担当者より折り返しご連絡いたします。

    お問い合わせ
Select region / language