バッファモジュール CP-Bシリーズ

バッファモジュール(電気二重層コンデンサ)

ABBのウルトラキャパシターベースのCP-Bバッファーモジュールは、電力損失の場合に負荷をバッファーすることにより、DC24 Vの電圧で短期間の無停電電源システムを確保するのに役立ちます。
バッファモジュールは、ウルトラコンデンサを使用してエネルギーを蓄積する新技術を備えており、長寿命で放電による劣化を激減します。

エネルギー貯蔵は、より長いバッファリング時間のために追加の拡張モジュールで拡張できるため、最大限の適応性があります

主な利点


•長寿命
•最新のウルトラキャパシター技術
•放電による劣化削減
•耐熱性

主な特長

• 定格入力電圧 DC24V
•定格電流 3A,10A ,20A
•CP-BEXT.2モジュールで拡張可能
•ステータス表示用のLED
•90%以上の高効率

 

cp-b400x400

サポート或いは製品の購買情報をお探しですか?

ハイライト【英語】

関連製品

製品資料【英語】

  • お問い合わせ

    ご質問内容などをご入力の上、お送りください。 担当者より折り返しご連絡いたします。

    お問い合わせ
Select region / language