パワーサプライ CP-C.1シリーズ

要求の厳しい産業用アプリケーション向けの高性能パワーサプライ

要求の厳しい産業用アプリケーション向けのABBの高性能パワーサプライCP-C.1シリーズは、高効率、高信頼性、革新的な機能を提供します。 この高性能シリーズには、統合された150%のパワーリザーブがあり、最大94%の効率で動作します。過熱保護と有効力率補正が装備されており、幅広いACおよびDC入力範囲と広範な世界的な承認を取得しています。 ATEXおよびIECExの承認は、危険場所での使用に利用できます。

 

主な利点

•パワーリザーブと高ピーク電流の切り替えにより、システムの可用性を最大化できます
•最大94%の高効率により、エネルギー消費量が削減され、コストとスペースが節約され、熱が最小限に抑えられます。
•極端な温度条件下での使用により、過酷な環境で信頼性があります
•利用可能な危険場所用のコーティングされたPCBAバージョン
•利用可能な追加の冗長ユニットCP-C.1-A-RU

主な特長

•定格出力電圧 DC24V
•定格出力電流 5A、10 A、20 A
•定格出力電力 120W、240 W、480 W
•最大94%の高効率
•動作中の周囲温度範囲 -25 ... + 70°C
•動作中の拡張周囲温度範囲 -40 ... + 70°CコーティングされたPCBAバージョン
• 空冷式 – 冷却装置不要

 

9PAA00000019362_400x400

サポート或いは製品の購買情報をお探しですか?

ハイライト【英語】

製品資料【英語】

関連製品

  • お問い合わせ

    ご質問内容などをご入力の上、お送りください。 担当者より折り返しご連絡いたします。

    お問い合わせ
Select region / language