パワーサプライ CP-Dシリーズ

さまざまな盤に対応するパワーサプライ(直流電源装置)

モジュラーDINレールコンポーネント(MRDC)設計のパワーサプライであるCP-Dシリーズは、さまざまなば盤に設置できます。

主な利点

• 幅がわずか18〜90 mmと狭いため、パワーサプライCP-Dシリーズは配電盤への設置に最適です。
• 世界中のアプリケーションを最適化:パワーサプライCP-Dシリーズには、 AC90〜264 VまたはDC120〜375 Vを入力電圧として使用することができます。
•連続的に調整可能な出力電圧(CP-D> 10 W)により電圧のロスがありません。たとえば、長い電線によって引き起こされる電圧降下がありません。
• オプションの冗長ユニットCP-RUD

主な特長

• 出力電圧 D12, 24V
• 出力電流 0.42A / 0.83 A / 1.3 A / 2.1 A / 2.5 A / 4.2 A
• 電力範囲 10W、25 W、30 W、60 W、100 W
• 広範囲の入力電圧 AC100-240V(AC90-264 V AC、DC120-375 V)
• 最大89%の高効率
• 低電力消費、低発熱

 

 

cp-d400x400

サポート或いは製品の購買情報をお探しですか?

ハイライト【英語】

関連製品

製品資料【英語】

  • お問い合わせ

    ご質問内容などをご入力の上、お送りください。 担当者より折り返しご連絡いたします。

    お問い合わせ
Select region / language