パワーサプライ CP-Eシリーズ

機能が強化されたパワーサプライ(直流電源装置)

ABBのパワーサプライCP-Eシリーズは、機能が強化され、よりシンプルで合理的です。 最大+ 70°Cの周囲温度で動作できます。

主な利点

• 24V> 18 WデバイスのCP-E範囲は、出力電圧の監視とリモート診断のための出力/接点を提供します
• 世界中のアプリケーション向けに最適化されたCP-Eシリーズには、幅広いACまたはDC電圧を供給することができます。
• 調整可能な出力電圧により電圧のロスがありません。たとえば、長い電線によって引き起こされる電圧降下がありません。
• 利用可能な冗長モジュール

主な特長

• 調整可能な出力電圧 DC5V、12 V、24 V、48 V
• 出力電流 0.625A / 0.75 A / 1.25 A / 2.5 A / 3 A / 5 A / 10 A / 20 A
• 電力範囲 15W、18 W、30 W、60 W、120 W、240 W、480 W
• 最大90%の高効率
• 低電力消費と低発熱
•動作中の周囲温度範囲 -40 ... + 70°C

 

cp-e400x400

サポート或いは製品の購買情報をお探しですか?

ハイライト【英語】

関連製品

製品資料【英語】

  • お問い合わせ

    ご質問内容などをご入力の上、お送りください。 担当者より折り返しご連絡いたします。

    お問い合わせ
Select region / language