パワーサプライ CP-Tシリーズ

高性能 三相パワーサプライユニット

ABBの三相パワーサプライユニットのCP-Tシリーズは、機能性が高く三相アプリケーションに適しています。入力電源がAC 340〜575 VまたはDC 480〜820 Vまで対応しています。93%の効率の安定した電源供給を提供します。

主な利点

•機能監視およびリモート診断用の半導体出力
•AC340〜575 VまたはDC480〜820 V電源システムで使用する場合
•調整可能な出力電圧により電圧のロスがありません。たとえば、長い電線によって引き起こされる電圧降下がありません。

主な特長

•定格出力電圧 DC24V、48 V
•定格出力電流 5A、10 A、20 A、40 A
•定格出力電力 120W、240 W、480 W、960 W
•安定した電源供給 93%の効率
•動作中の周囲温度範囲-40 ... + 70°C(480 W:-30 ... + 70°C)
•発熱を抑える空冷式–冷却装置不要

sp-t400x400

サポート或いは製品の購買情報をお探しですか?

ハイライト【英語】

関連製品

製品資料【英語】

  • お問い合わせ

    ご質問内容などをご入力の上、お送りください。 担当者より折り返しご連絡いたします。

    お問い合わせ
Select region / language