ソフトスタータ PSRシリーズ

コンパクトモデル

PSRはソフトスタート/ストップというソフトスタータの最も基本的な機能に特化したモデルです。機能や構造を必要最低限に絞ったシンプルな構成とし、高いコストパフォーマンスを実現しました。

一方、ABBの全ソフトスタータの特長の一つであるバイパス回路を備えており、単に小型かつシンプルなだけではなく、実用性も兼ね備えたモデルとなっています。
また、小さな筐体により限られた空間への設置も容易で、この使い勝手の良さもPSRの魅力の一つです。


主な利点

  • 小型でコンパクトな始動ソリューション
  • 最適な選定で1時間に何度も始動可能
  • 内蔵バイパスにより、フル回転時のエネルギー損失を低減

主な特長

  • 定格動作電流:3~105 A
  • 動作電圧:AC 208~600 V
  • 制御電圧:AC/DC24 V またはAC100-240 V 
PSR

サポート或いは製品の購買情報をお探しですか?

日本語資料

資料【英語】

  • お問い合わせ

    ご質問内容などをご入力の上、お送りください。 担当者より折り返しご連絡いたします。

    お問い合わせ
Select region / language