ソフトスタータ PSTXシリーズ

高機能モデル

モータのソフトスタート/ストップ機能に加え、モータ保護機能や機械の調整やメンテナンス用の機能が搭載されており、他の機器の機能を代替することで機器構成を簡略化できます。容量は最大1200kWで、ファン、ポンプはもちろん、コンプレッサー、コンベヤ、リフト、破砕機など多くの機器でご使用いただけます。トルクコントロールは、最も効率的なポンプの始動と停止ができ、ポンプクリーニング機能では、ポンプの流れを逆転させてパイプを清掃するため、ポンプシステムの稼働時間が長くなる等、各アプリケーションに適した新しい機能が搭載されたモデルです。また、PSTXシリーズは全機がNKを含む船級を取得済みですので、船舶向けの機器にもご使用いただけます。

 

主な特長

  • 三相制御
  • 動作電圧:AC 208~690 V
  • 幅広い定格制御電圧: 100-250 V, 50/60 Hz
  • 定格動作電流: 30…1250 A (6線式モータ用: 2160 A) 
  • コーティングされた基板を搭載
  • ポンプの制御に優れたトルクコントロール
  • バイパス回路内蔵
  • モータヒーティング機能
  • 船級
  • フィールドバス通信
  • 液晶スクリーン付きコントロールパネル
PSTX

サポート或いは製品の購買情報をお探しですか?

日本語資料

資料【英語】

  • お問い合わせ

    ご質問内容などをご入力の上、お送りください。 担当者より折り返しご連絡いたします。

    お問い合わせ
Select region / language