サージ防護デバイス
SPD クラスⅡ
OVRシリーズタイプ2およびタイプ2+3は、すぐれた電圧防護レベル(Up)を確保して、電気設備や高感度機器を間接的なサージから保護するように設計されています。
8/20μsの波形で安全に電流を放電できます。
公共建築工事標準仕様書の適合評価を受けました。
主な特長
- OVR T2およびT2+3 SPDは、すべての配電システムに対応する、単極および多極バージョンで展開されています
- すべてのバージョンで最大電圧防護レベルUpは1.25kVであり、最も感度が高い機器を含めたすべての端末機器の保護に適した値です
- 機器の拡張保護を実現する「セーフティリザーブシステム」を搭載したOVR T2 sシリーズ
- 公共建築工事標準仕様書に適合
主な仕様
- 最大放電電流Imax 20kA, 40kA, 80kA
- 電圧防護レベルUp 1kV, 1.4kV, 1.5kV
- 最大連続使用電圧Uc (AC/DC) 75V, 150V, 275V, 350V, 440V, 600 V, 760V