電源自動切替開閉器 Compact ATS

妥協なき小ささ

ABBのCompactATSは妥協なくコンパクトに拘っています。これは、電源自動切替開閉器に期待されるすべての安全性とパフォーマンスを提供する、コンパクトで経済的で革新的なオールインワンデバイスです。 40%コンパクトなパッケージで100%の使いやすさと効率を提供します。

安全と保護
機器の通電部分はすべて密閉されており、直接接触しないように保護されています。 露出した配線は一切ありません。 手動操作が必要な緊急事態では、ハンドルを挿入するだけで自動クラッチとリモート使用が無効になります。

省スペース
この機器は、非常にコンパクトで完全に密閉されるように設計されています。 従来のソリューションと比較して、Compact ATSは約40%少ないキャビネットスペースを占有します。 オールインワン設計により、追加のアクセサリは不要で、追加の外部電源も不要です。

手ごろな価格
利用可能な機能は、ニッチな機能を追加せずに市場の要件を満たすように慎重に選択されています。 シンプルで信頼性が高く、機能的です。 これで、信頼できる手頃な高品質のABBを手に入れることができます。

Compact ATSの範囲には、40-125アンペア(IEC)の自動切替開閉器が含まれ、次の2つのバージョンがあります。

  • OTM_C20D --商用電源/商用電源アプリケーションの場合、遅延時間と電圧しきい値が事前定義された固定型です。
  • OTM_C21D - 商用電源/商用電源および商用電源/発電機アプリケーション用。設定可能な切替および復帰遅延と調整可能な過電圧および不足電圧のしきい値を備えています。

サポート或いは製品の購買情報をお探しですか?

製品&資料ブラウザ【英語】

関連製品

  • お問い合わせ

    ご質問内容などをご入力の上、お送りください。 担当者より折り返しご連絡いたします。

    お問い合わせ
Select region / language