手動バイパススイッチ

省スペースソリューション

ABBのバイパススイッチは、設置スペースが非常に限られている場合の負荷バイパスに最適なソリューションです。 スイッチは手動で操作し、160~800A(IEC)の範囲で使用できます。

  • 設置スペースとコストの削減
    従来、バイパススイッチは、個々の負荷開閉器(スイッチ・ディスコネクタ)とコンバージョンキットを使用して構築されています。ABBのソリューションは、コンバージョンキットを使用しない1つの単一デバイスで構成されています。
  • 安全性と信頼性
    負荷が電源から直接供給されている間、機器を安全に維持することができます。ABBのバイパススイッチは、追加デバイスなしで絶縁要件を満たします。

 

サポート或いは製品の購買情報をお探しですか?

ツール&サポート【英語】

関連製品

  • お問い合わせ

    ご質問内容などをご入力の上、お送りください。 担当者より折り返しご連絡いたします。

    お問い合わせ
Select region / language