手動切替開閉器

ABBは、16~3200Aの幅広いレンジの手動切替開閉器を提供します。オープン、ファースト、クローズの3つの異なる切替方式に対応しています。


過酷な状況下でも高い信頼性
ABBの切替開閉器は、高負荷なアプリケーションに非常に適しています。CTI (comparative tracking index)は600V以上で、熱帯地域での使用に適しています。

エネルギー効率
より大きな定格電流においても実質的な1極構造(1つの電力線に1つのライン)を採用しており、電力損失を減らすことでエネルギー消費の面でも節約できます。また、1極に1つの端子を採用しているため、接続のために固定具を追加する必要がありません。

省スペース
モジュラー式であるため、ハンドルの位置等を調整可能です。お客さまにユニークな省スペースソリューションを提供することができます。

世界中で利用可能
UL/CSA規格に準拠したオープントランジション手動切替開閉器を160~800Aの範囲で提供しています。

サポート或いは製品の購買情報をお探しですか?

ハイライト【英語】

ツール&サポート【英語】

関連製品

  • お問い合わせ

    ご質問内容などをご入力の上、お送りください。 担当者より折り返しご連絡いたします。

    お問い合わせ
Select region / language