電動バイパススイッチ

コンパクトなデバイスで最適な性能を実現

160~800Aのバイパススイッチのラインナップは、安全なメンテナンスの最適で効率的な盤設計のソリューションです。 


Motorized bypass_icon1       革新的な省ペース設計
        
ABBのバイパススイッチは、コンバージョンキットで作られたバイパススイッチと比較して、より小さなキャビネットに収めることができます。これにより、お客様は最適な設計でよりコンパクトな盤を作ることができます 

Safety       Maintain your equipment safely
       ABBのバイパススイッチは、IEC 60947-3規格の絶縁要件を満たしています。追加の絶縁装置は必要ありません。負荷が電源から直接供給されている間も、機器を安全に維持することができます。
      


サポート或いは製品の購買情報をお探しですか?

ハイライト【英語】

ツール&サポート【英語】

関連製品

  • お問い合わせ

    ご質問内容などをご入力の上、お送りください。 担当者より折り返しご連絡いたします。

    お問い合わせ
Select region / language