多回路監視制御システム InSite

スマート分電盤ソリューション

多回路監視制御システムSystem pro M compact® InSite(インサイト)はエネルギー消費と資産をマネジメントする需要にこたえて開発されたソリューションで、分電盤のエネルギーを監視および制御することができます。
エネルギー効率と設備の安定運転が重大となる枠組みにおいて、InSiteはリスクの早期発見によってユーザに貢献します。システム全体の可視化、常時監視および診断、リアルタイムのアラートによってこれが可能になります。
イベントや閾値をカスタマイズ設定しアラート発信させることで、設備の運転継続だけでなく、エネルギー効率化によりコスト削減にも貢献します。

イプロス
日本語カタログはこちら

IPROSものづくり(外部サイト)へ移動します。

主な特長

エネルギー効率
  • 最高のエネルギー効率基準の遵守
  • エネルギーコストを最大20%節約
  • CO2排出量を最大15%削減
スマートでスケーラブルなソリューション
  • スタンドアロンシステム、または ABB AbilityEDCS クラウドプラットフォームに統合 
  • 既存設備を1日で改修 
  • 安全なシステム(暗号化されたSNMP V3およびSSL証明書)     
運転の安定・継続
  • データへの容易なアクセス 
  • 潜在的な問題を早期に検出
  • 警報・通知のカスタマイズ設定
  • 搭載機器の自動認識によるエラーフリー構成 
  • 選択されたイベントに対して手作業による介入なく迅速に対応 

構成





InSiteシステムでは、エネルギーメータ・ネットワークアナライザ・電流センサを搭載した保護機器類・デジタルIOモジュールからのデータが収集できます。既存の盤の既存部品を取り外すことなく機器を追加でき、規模の大小を問わず商業・産業ビルへの導入が可能です。スタンドアローンソリューションとしても、上位監視システムへ統合するシステムとしても運用できます。

システム構成機器

リアルタイムデータへのアクセス

InSiteウェブサーバを介して


InSiteのコントロールユニットに内蔵されたWebサーバで下記のアクションが可能です。

  • 監視
    システム内機器(コントロールユニット、IOモジュール、メータ等)すべてのリアルタイムデータの取得
  • 分析
    データの分析、履歴(測定値、アラーム記録)の取得、任意の期間のデータ出力、機器のパフォーマンス比較
  • 制御
    遮断器等の遠隔開閉
  • 設定
    アラーム設定、ロジック・閾値設定による自動アクション指示

クラウドを介して

ABBのクラウドソリューション「ABB Ability™ エネルギー・アセットマネージャ」により、監視・最適化・予知・制御の機能を得られます。ABB Ability は、Microsoft社と共同で開発された、革新的なクラウドコンピューティング・プラットフォームです。

  • 監視
    プラントのパフォーマンスをどこでも確認可能
  • 最適化
    ビッグデータから分析を行い最適化を提案
  • 予知
    システムの健全性を監視し、メンテナンスアクションを提案
  • 制御
    プラント運転戦略を実行し、目標を達成

動画【英語】

関連製品

製品および資料

Products
Downloads
ドキュメントをロードしています
  • お問い合わせ

    ご質問内容などをご入力の上、お送りください。 担当者より折り返しご連絡いたします。

    お問い合わせ
Select region / language