~建物に新しい次元を~
ABBのビル向けデジタルソリューションのひとつであるCMSは、多回路のエネルギー計測および監視システムです。 ビルおよび工場設備内の回路や機器を個別に監視することで、合理的で即効性のある省エネルギー対策が可能になります。エネルギーの最適化ソリューションは、IoT化されたスマートビルの実現の第一歩です。
IPROSものづくり(外部サイト)へ移動します。
スマートな測定とオペレーション
基本情報
・機能:CMSセンサからのデータの処理、センサへの電源供給、ローカルおよびリモートからの測定データの取得、システム設定
・2種類の機種展開:CMS600(簡易機種)では64個、CMS700(アドバンス機種)では96個のセンサ監視が可能
CMS-600
・シンプルかつスピーディな操作が可能
・液晶画面付きコントロールユニット。センサの設定や操作が容易。
・RS485 Modbus RTUインタフェース
CMS700
・主回路におけるエネルギーおよび電力の測定、分岐回路におけるエネルギーおよび電力の演算
・多様な通信プロトコル:Modbus RTU、TCP、SNMP v1、2、3など。新しい暗号化バージョンで非常に高いレベルのデータセキュリティを保証
・内蔵のWebサーバよりデータへのアクセスと取得が可能
サイズは小さく、パフォーマンスは大きく
・幅18mmおよび25mm。市場で最も小型な電流センサ
・フルスケール±1%の高精度センサ
・最大160Aの交流および直流の電流測定に対応。あらゆる配電システムに柔軟に導入が可能。
取付
・ABBのDINレール機器およびSMISSLINE機器への直接取り付けタイプ
・結束バンドを使用してケーブル固定するタイプ
センサ形状
・ソリッドコアおよびオープンコアの2種類を展開
・U字の形状を持つオープンコアセンサは、特別な工具を使わず取り付け可能。分電盤の電源を中断することなくシステムを導入でき、レトロフィットや機能追加に最適。
データ伝送
・CMSバスインターフェースを介して、デジタル信号でコントロールユニットへ伝送。
・デジタル信号により分電盤内の電線数を抑え、伝送される測定値の信頼性を向上
シンプルな配線
フラットケーブル ・最大30m長リールおよびカット済みの2m, 5m, 10m 絶縁変位コネクタ ・フラットケーブルに圧接するだけで、早く簡単に確実に接続
多回路監視システムCMSは、交流・直流の分岐回路監視用の超小型マルチチャネル測定システムです。
InSite(インサイト)は従来の分電盤に監視と制御の機能を付加し、エネルギーと資産マネジメントを行うスマート分電盤を実現するソリューションです。
エネルギー監視と電源品質管理の完全な製品範囲。ロゴスキーコイルの適用が可能です。
サブ配電盤用メータおよび、エネルギー消費を可視化するエネルギー効率機器に関する幅広い製品範囲
PVストリングにおける故障を発見し、システムの効率を高めます。
ABB EQmatic(イーキューマティック)エネルギーアナライザは、電力・ガス・水道・熱メータからのデータをM-BusおよびModbusRTU経由で監視・ログ・可視化・分析できる、コンパクトなソリューションです。
ご質問内容などをご入力の上、お送りください。 担当者より折り返しご連絡いたします。
"ABBのグローバルチャネルパートナーを すぐに探すことができます。"