InSiteエネルギーマネジメントシステム

拡張性、柔軟性、エネルギー効率を高めます

InSiteエネルギーマネジメントシステムは、スマートエネルギーと負荷管理を提供し、分電盤のエネルギー効率を改善します。

コントロールユニット(SCU)を通じて、データはフィールドデバイスから収集され、InSiteウェブサーバーまたは他社製クラウドシステム上でアクセスすることができます。

  • エネルギー使用を最適化し、全負荷管理を実現する完全なソリューション
  • コンパクトなコントロールユニットSCU200にプラグイン拡張モジュールを取り付けることで、あらゆるアプリケーションのニーズに対応します
  • EV充電器、PVシステム、ヒートポンプなどに簡単に統合できます。

Beyond Connected Virtual Event - The evolution of the InSite system

WATCH THE RECORDING

 

利点

スケーラビリティ

  • 配電盤、分電盤
  • 新設、改修
  • 大規模ビルから住宅まで

柔軟性

  • 他社製ソフトウェアシステムとの容易な統合
  • フィールドデバイス接続の可能性が広がる
  • 統合されたInSiteウェブサーバを通してリアルタイムデータにアクセス


エネルギー効率

  • あらゆる種類の建物やプラントのエネルギー効率を最適化します
  • エネルギーおよび負荷管理機能の容易な実装
  • 高いエネルギー効率基準に準拠
  • エネルギー料金を最大20%節約
  • CO2排出量を最大15%削減可能

 

製品ラインアップ


Click here
住宅や小規模商業施設向け...SCU200シリーズ
コントロールユニットSCU200
  • ブレーカ、メータ、電流センサだけでなく、EV充電器やヒートポンプなど接続されたさまざまな機器を遠隔監視
  • WiFiポート1つとシリアルポート3つ(イーサネットRJ45、Modbus RTU用RS485、INSフラットケーブル)を装備
  • 安全なデータ伝送のため、Modbus RTU、TCP、REST API、WiFi、Websocketプロトコルが組み込まれています。インターネット使用のためのサイバーセキュリティは、暗号エンジン、セキュアブート、セキュアストレージによって提供されます
プラグイン拡張モジュール
  • SCU200コントロールユニットに最大5つの拡張モジュールを工具なしで取付け可能
  • エネルギーメータモジュールは、接続された分割CTを介して電力量を計算します
  • ワイヤレスM-busにより、電力、ガス、水道メータなど最大16台のフィールドデバイスからのデータ収集が可能
  • InSiteシステム全体の電源は、240 VACから24 VDCに電流を変換する電源モジュールによって供給されます
スマート補助/警報接点

スマート補助/警報接点は、INSフラットケーブルを使用して簡単に接続でき、ABBのMCBおよび漏電遮断器シリーズのほとんどと互換性があります

InSiteウェブサーバは、フィールド機器から送信されるデータへのリモートアクセスを可能にします。また、ステップバイステップの設置ウィザード、コスト計算機能、エネルギーを最も効率的に使用するための負荷の優先順位付けなど、自動化されたアクションを提供します


Click here
データセンタや大規模商業施設むけ...SCU100シリーズ
コントロールユニット SCU100
  • 96個の電流センサとデジタルI/Oモジュールに加え、最大16個の電力メーターから同時に測定データを収集
  • さまざまなプロトコル(Modbus RTU、TCP、SNMP v1、v2、暗号化v3)をサポートするデジタル通信によるシステムの遠隔監視
  • 2つのインターフェースにより、さまざまなネットワークに簡単に統合できます: LAN(TCP/IPまたはModbus TCP)とRS485(Modbus RTU)
デジタルI/Oモジュール

デジタルI/Oモジュールは、接点状態の読み取りや不要な負荷の遮断などを可能にします。

  • デジタル入力モジュールDM11
  • デジタル出力モジュール DM00
  • デジタル入力/出力モジュール DM10

DM11、DM00、DM10は、System pro M compact®のMCBや漏電遮断器のアクセサリーに接続できるだけでなく、デジタル入出力を備えた他のDINレール製品やパルスメーター(水道メーター、ガスメーターなど)にも接続できます

InSiteウェブサーバ経由で、いくつかの設定済みページにアクセスできます。これらにより、リアルタイムおよび過去のデータを監視、比較、構造化することができます。また、選択したイベントに迅速に反応する自動アクションを設定することもできます

 

エネルギーマネジメント特長

強化されたInSiteウェブサーバでは、以下が可能になります。

Checkboxエネルギー使用を最適化するためのリアルタイムデータの可視化、分析、活用 

Checkbox予知保全の推奨通知

Checkbox計算機能でエネルギーコストを把握

Checkboxステップバイステップの設置ウィザードにより、フェイルセーフな方法で試運転を実行

CheckboxABBフィールドデバイスの自動デバイス認識機能で試運転時間を節約

Checkbox自動化されたアクションにより、高度な負荷管理と最大20%の省エネを実現

 

配電盤、分電盤をさらにスマートに

高いエネルギー効率基準に準拠し、設備全体の消費量を完全にコントロールすることで、最大20%の省エネと15%のCO2排出量削減を実現します。これらはすべてABBの安全でスマートかつ持続可能なソリューションによって実現します。

このソリューションは、さまざまなシステムアーキテクチャに容易に拡張できるため、住宅、商業、工業のあらゆる用途に適しています。

Go beyond connected and discover complete system architectures!

 

ハイライト

 

ダウンロード

Products
Downloads
ドキュメントをロードしています

Contact us

Select region / language