リモートスイッチングユニット S800-RSU
S800-RSUは商用PVシステムの制御を簡素化します。スイス製ブラシレス高精度DCモータで駆動するリモートスイッチングユニットは、最小の消費電力で最速のスイッチング性能を提供します。配線も操作も簡単です。RSUは、標準のMDRC押しボタンまたはプログラマブルロジックコントローラ(PLC)を介して操作することができます。
主な利点
- S800-RSUにより、PVストリングの遠隔制御が可能
- ABB pro M コンパクト9mm押しボタンおよびインジケータライトに対応
- ABBのプログラマブルロジックコントローラに対応
主な特長