太陽光発電システムの直流側負荷開閉器(スイッチディスコネクタ)
DINレールに設置可能な非常にコンパクトな設計で、安全関連の絶縁特性を備えています。PVシステムの主要スイッチとして、直接またはリモートでDC側全体を安全に絶縁することができます。
主な利点
- 最大125Aの定格電流を60℃までの周囲温度で損失なく確実に絶縁することが可能
- 安全な開閉
- 豊富なアクセサリ
主な特長
- 最小限の寸法で最大の効率を実現
- 全極安全に切断可能
- 極性無
- リモートスイッチングユニットS800-RSUによる高速リモートコントロール操作