S200 M UC シリーズ

AC/DC両用ミニチュアサーキットブレーカ



S200MUCシリーズは消弧機構に永久磁石を備え、DC440Vまでの直流回路、およびAC440Vまでの交流回路において使用可能です。
定格電流0.2A~63Aにおいて、産業用途に最適な高い遮断容量10kAを持ちます。

サポート或いは製品の購買情報をお探しですか?

主な特長

main-benefit-pictogram-flexible

柔軟な設計

一つの型式でAC/DC両用。
miniature-circuit-breakers-SN201-range-main-benefit-pictogram-easy-to-install

幅広い用途

幅広い製品範囲。数多くの国際規格や認証に適合。多様なアクセサリが対応可能。
main-benefit-pictogram-safety-protection

安全と保護

DC回路における高い遮断性能。

関連製品

製品詳細および資料

Product browser
Documentation
ドキュメントをロードしています

 

  • お問い合わせ

    ご質問内容などをご入力の上、お送りください。 担当者より折り返しご連絡いたします。

    お問い合わせ
Select region / language