S200シリーズ

高い効率性と保護

S200シリーズは、ABBの最もベーシックなミニチュアサーキットブレーカ(MCB)の製品範囲です。
多様なセグメントや用途に対応する幅広い製品を展開しています。
主要な国際規格に対応しており、世界中のお客さまのビジネスをサポートしています。

サポート或いは製品の購買情報をお探しですか?

主な特長

柔軟な設計

様々なセグメントや用途に対応する幅広い製品範囲

グローバル対応

多数の主要な国際規格に対応

拡張性

様々な機能を持つオプション類に対応

フォーカス

接点状態表示

すべてのMCBは、トグルの接触状態 (CPI)を有しています。MCBの接点状態(ONまたはOFF)を簡単に識別できます。
そのため簡単で安全なメンテナンス作業が可能です。

認証マークの表示

S200MCBは、IEC/EN60898-1およびIEC/EN60947-2に準拠しており、それぞれの市場およびセグメントに関連するすべての認証マークを表示しています。認証マークはMCB
のドームにも印刷されています。これにより、MCBを取付けた状態でもマーキングが見えるようになります。

ハウジングの材料

最先端の筐体材料を使用することで、ABBは環境に配慮しています。最新世代の熱可塑性樹脂により、MCBのリサイクルが可能です。
特に熱可塑性の筐体材料を再利用することができます。最新世代の熱可塑性樹脂を使用することで、すべてのMCBの材料安定性が向上します。S200はハロゲンを100%含まず、環境汚染もありません。

レーザーマーキング

S200およびS200M MCBのすべてのラベル(認証マーク・型式等)はレーザーによって印刷されます。レーザーマーキングはMCBへ
の摩擦・傷や、溶剤に対して高い耐性を有します。レーザーマーキングにより、メンテナンスや交換時の製品の識別が容易です。

IP 20フィンガーセーフ端子

S200シリーズには、35mm²+10mm²シリンダリフトツイン端子という、優れた実績と信頼性を誇る技術が搭載されており、高度な産業用途向けに設計されています。ツイン端子にはバスバーおよび電線を同時に配線することが可能です。

関連製品

製品詳細および資料

Product browser
Documentation
ドキュメントをロードしています

 

  • お問い合わせ

    ご質問内容などをご入力の上、お送りください。 担当者より折り返しご連絡いたします。

    お問い合わせ
Select region / language