ミニチュアサーキットブレーカ(MCB)SU 200 Mシリーズは、UL489に準拠した分岐回路保護用遮断器です。最大AC480Y/277V、DC96Vまで対応します。国際規格UL, CSA, IECの認証を取得しており、北米および世界市場で汎用的に使用されている交流・直流用遮断器です。さらに、SU 200 MはABBのSystem pro M compact®のUL489アクセサリと互換性があります。
ご質問内容などをご入力の上、お送りください。 担当者より折り返しご連絡いたします。
"ABBのグローバルチャネルパートナーを すぐに探すことができます。"