プラグイン配電システム SMISSLINE TP

安全で柔軟設計可能なプラグイン配電システム

smissline-tp-plug-in-distribution-system-header-image_1183x350

SMISSLINE(スミスライン)はビルやデータセンタ内の分電盤のシステムとして最適な、安全性・柔軟性を備えたプラグイン式ブレーカシステムです。
SMISSLINE では、電圧のあるバスバーにおいて、電源を切ったデバイスを感電の危険なくブレーカのプラグイン・プラグアウトすることが可能です。そのため、電気システムの運転を妨げることなく、機器の追加や交換を迅速・安全に行うことができます。

Innovation made in Switzerland!

Watch the movie

 

Smissline TP の特長

reliable-safety-today-tomorrow-and-always
安全にプラグイン可能。最大限の柔軟性と拡張性

電圧下のバスバーに、電源を切ったデバイスを活線挿抜することが可能です。システムの運転を止めることなく、拡張や機器交換が可能です。

most-innovative-ways-of-final-distribution
安全なソケットシステム

SMISSLINE TPのソケットは、完全な指先保護性能(IP2XB)を備えた安全なソケットシステムです。

tidy-control-cabinet-easier-than-ever
キャビネットの省配線に貢献

ブレーカをソケットに差し込むだけで一次側の配線が完了。配線工数の削減と、キャビネット内の配線の省略に貢献します。

reliable-energy-distribution-for-minimal-interruption
モジュラー式で柔軟設計

デバイスはすべてモジュラーデザインとなっており、設計に合わせて必要機器を選定して構成できます。補助接点などのアクセサリ類もモジュラー式で取り付け簡単です。選定を支援するオンラインツールをご用意しています。

 

計画からオペレーションまで

プロジェクトのあらゆる段階において、SMISSLINE TPの柔軟性・安全性が貢献します。

 

製品詳細

関連製品

さらに詳しく

smissline-tp-application-information-technology-communication_292x146
アプリケーション

・データセンタ
・ビル(商業・産業・医療・他)
・産業設備・機械
など、幅広いアプリケーションの分電盤・制御盤に適しています。

ドキュメントをロードしています

  • お問い合わせ

    ご質問内容などをご入力の上、お送りください。 担当者より折り返しご連絡いたします。

    お問い合わせ
Select region / language