SMISSLINE TPプラグインソケットシステムは、完全な耐衝撃性(IP2XB)を備えており、デバイスのプラグインおよびプラグアウト時にも十分な安全性を担保しています。SMISSLINE TPは、スイッチングアークや偶発的なアーク放電による人体への危険性を防止します。
SMISSLINE TPは安全で柔軟、かつ迅速な設置が可能なSMISSLINEは、長年にわたって多くの人々に利用されるユニークな製品です。
高い品質で最大限の安全性を確保
配線数や設置工数を大幅削減
プラグ&プレイで簡単に製品を結合できる
拡張性の高い製品
アダプタを追加することなく、機器を直接プラグイン可能
バスバーはソケット(IP20)で完全にカバーされています
配線数と設置工数の削減
単極または多極。様々なデバイスを取付可能
給電ブロック ZLS260 ~ 262 構造幅18mmのコンパクトな2極用給電ブロックです。最大定格電流はL1, L2, L3Nが63A、LA, LBが6Aです。
給電ブロック ZLS924 72mm wide 左右給電用125Aまたは中央給電用160A用の標準的な給電ブロックです。L1、L2、L3、Nバスバー用端子と、補助バスバー用端子LA、LBを2個使用可能です。 2列のソケットを接続したときにケーブルが交差しないように、左右の入力ブロックを使用することをお勧めします(写真参照)。
給電ブロック ZLS250 ~ 255 取付幅36mmの給電ブロックは、線路導体L1、L2、L3および中性線の単極用部品として利用可能です。最大95 mm2のケーブル断面積を給電ブロックに接続することができます。
Combination for manual motor starter MS116 and MS132 with contactor
The combi module enables quick mounting of motor starter units on the SMISSLINE plug-in socket system.
The combi module is specially designed for the new ABB motor circuit breakers MS116 and MS132 and the AF series of contactors.
The devices can be easily mounted and wired on the combi module. The complete unit can be clicked on to the plug-in socket system quickly and safely. The input wiring is then already finished. The control voltage can be integrated into the busbar system and be connected on the combi module. The new push-in spring-terminal motor starter solution can be wired up exceedingly quickly by simply plugging it in – no tools are required.
ご質問内容などをご入力の上、お送りください。 担当者より折り返しご連絡いたします。
"ABBのグローバルチャネルパートナーを すぐに探すことができます。"