SMISSLINE TPプラグインソケットシステムは、完全な耐衝撃性(IP2XB)を備えており、デバイスのプラグインおよびプラグアウト時にも十分な安全性を担保しています。SMISSLINE TPは、スイッチングアークや偶発的なアーク放電による人体への危険性を防止します。
SMISSLINE TPは安全で柔軟、かつ迅速な設置が可能なSMISSLINEは、長年にわたって多くの人々に利用されるユニークな製品です。
250Aの電源を供給することが可能であるため、可能なアプリケーションの幅が広がります。
高い品質で最大限の安全性を確保
配線数や設置工数を大幅削減
プラグ&プレイで簡単に製品を結合できる
IEC61439 および UL508準拠
追加配線不要、安全、フレキシブル
1つの筐体に1つまたは2つのバスバーシステムを搭載した縦型設計用に構築されています。この新しいソリューションにより、スペースと配線時間を削減可能です。
給電ソリューション M8 50 mm2 最大150 mm2 または4/0AWG 144mm(8PLE)幅の給電ブロックは、バスバーソケットシステムZLSP908に直接取り付けることができます。接続はリング端子で、50 mm2 から最大150 mm2 までの接続が可能です。
SMISSLINE TP 250A Power Bar System direct feed to Moulded Case Circuit Breaker XT4 The direct feed starter pack solution allows a direct connection from the Power Bar System to the ABB XT4 Moulded Case Circuit Breaker. The solution is built for a vertical design with one or two busbar system in one enclosure. The new solution saves space and wiring time. This combination is tested according IEC/EN 61439-6 and UL508 as well.
The direct feed allows a busbar row from 32 modules up to 80 modules. The scope of applications is increased particularly for applications with high-current devices like data centers, industry, hospitals, airports or any critical power applications.
Main Features TP Power Bar Direct Feed:
ご質問内容などをご入力の上、お送りください。 担当者より折り返しご連絡いたします。
"ABBのグローバルチャネルパートナーを すぐに探すことができます。"