SMISSLINE TP用ミニチュアサーキットブレーカ

SMISSLINE ミニチュアサーキットブレーカは、高い性能値を持ち、産業用、業務用、家庭用のいずれにも適した遮断器です。短絡が発生した場合、上流側の過電流遮断器に対して優れた選択条件を保証するとともに、下流側に接続された機器の負荷を最小限に抑えることができます。 

サポート或いは製品の購買情報をお探しですか?


主な利点

main-benefits-complete-range
幅広い製品ラインアップ

IEC, UL対応製品

main-benefits-continuous-operation
継続運転

MTTR(Mean Time To Repair)を短縮したプラグイン式デバイスの迅速かつシンプルな操作性

main-benefits-availability
世界中で入手可能

迅速な交換、簡単な拡張機能


主な特長

  • IEC/EN60989-1に準拠した6kA(S400E)および10kA(S400M)、IEC/EN60947-2に準拠した25kA、30kA、40kA(S400P)の高い定格遮断容量
  • 最適な設置・接続のしやすさ
  • 手が触れられない安全な構造
  • トリップ特性  B, C, D, K, UCZ/UCC

製品詳細

product-detail-easy-handling-with-direct-pluggable-devices
活線挿抜可能なブレーカ

相をL1、L2、L3で簡単に変更できます。バッテリーシステムなどの容量をフルに活用することができます。異なった配置を迅速かつ容易に設定することができます。デバイスの前面には、相の位置がわかるインジケータがあります。

product-detail-easy-adaption-to-your-changing-requirements
お客さまの急な設計変更に対応します

稼動中に変更や追加ができるように設計されたプラグイン式のミニチュアサーキットブレーカです。

product-detail-pole-conductor-indicator
相のインジケータ

デバイスの前面に相の位置が表示されます。


製品シリーズ

product-range-miniature-circuit-breakers-smissline-tp-S400M
S400Mシリーズ

遮断容量10kAまでのミニチュアサーキットブレーカ。

product-range-miniature-circuit-breakers-smissline-tp-S400P
S400Pシリーズ

高性能ミニチュアサーキットブレーカ。重要なパワーアプリケーションに適しています。定格短絡容量(Icu):40kA(定格電流16Aまで)、30kA(定格電流40Aまで)、20kA (定格電流 50, 63A 、IEC/EN 60947-2に準拠)

product-range-miniature-circuit-breakers-smissline-tp-S400MUC
S400MUCシリーズ

遮断容量10kAまで、ACおよびDCアプリケーションに適したシリーズ。DC110V(1極)、DC220V(1、2極)、DC440V(2極)。

product-range-miniature-circuit-breakers-smissline-tp-SUP400
SUP400シリーズ

UL/CSA対応の専用シリーズ。
UL489用 AC277/480V


資料ダウンロード

Product browser
Documentation
ドキュメントをロードしています
  • お問い合わせ

    ご質問内容などをご入力の上、お送りください。 担当者より折り返しご連絡いたします。

    お問い合わせ
Select region / language