Select Language
  • English
  • Deutsch
  • français
  • italiano
  • 日本語
  • Nederlands
  • português
  • 中文

Deltec®(デルテック)
ケーブルサポートシステム

屋外で最低20年間使用できるように設計されたリールストラップタイプの結束バンドです。

Deltec®の特長

abbicon_sicherheit_390x260

安心して長期運用可能

  • 金属製バンドに引けを取らない強固なロック機能により、長期間安定して使用可能です。

  • ストラップとロッキングヘッド両方とも、耐候性アセタール樹脂を使用しており、非常に優れた耐候性を有します。

  • 丸みを持たせたデザインによって設置・メンテナンス時にけがの恐れが低減します。

Small_Web-CSSLHS_A1_PI

ストラップとロッキングヘッド

  • たすき掛け結束など、結束方法は比較的自由にアレンジ可能です。

  • 必要な長さだけを使用するため、廃材が出ず環境にやさしい製品です。

  • 標準タイプ(幅12.7mm)とスリムタイプ(幅7.9mm)の2種類を用意しています。

WT3D_PI

豊富なアクセサリ

  • 約15秒で素早く簡単に取り付けができる結束切断工具

  • 電柱にパイプなどを固定するスペーサー

  • ストラップをしっかりと固定する固定具

  • 埋設管用の標示プレートおよびスペーサー

Deltec®の産業別ソリューション

Deltec®の構成部品

関連製品

製品資料

お問い合わせ

  • お問い合わせ

    ご質問内容などをご入力の上、お送りください。 担当者より折り返しご連絡いたします。

    お問い合わせ
Select region / language