Ty-Grip™ 面ファスナーは、ケーブル束の取り外しや締め直しが必要な制御盤内での理想的なソリューションです。設置後の修正や、継続的にメンテナンスが必要なアプリケーションに最適です。
特長
利便性の高い溝付きのヘッドにより、所定のバンドル径のラッピングに最適
軽取り外しと付け直しが容易なため、頻繁な変更や継続的なアクセスが必要なアプリケーションに最適
迅速な結束、締め直しによって引張強度を再調整可能
光ファイバー、コンピュータネットワーク配線、通信などの繊細なケーブルに最適
技術情報
材質(フック側): ナイロン
材質(ループ側): 低密度ポリエチレン
使用温度範囲: -20 °C ~ +104 °C
標準色: 黒 (他カラー展開あり)
難燃性: UL 94 HB (難燃グレード:末尾FR)
剥離強度: 0.8 N/cm
製品リスト
ナイロン製の高性能バックルが付いており、引張強度を高め信頼性を向上
ねじ固定と接着材付きマウンティングベースによって自由自在に固定可能
識別用に赤と黒を用意(FOL300-50)
材質(フック側およびループ側): ナイロン
使用温度範囲: -20 °C ~ +93 °C
難燃性: UL 94 HB
その他: ハロゲンフリー、シリコンフリー
簡単に結束できるよう事前にカット済み
必要な分だけカットして使用ができ、端材がでないため、環境にやさしい
革新的なデザインと、エンジニアリング素材によって、過酷な環境にも対応できる結束バンドです。
一体成型のナイロン製結束バンドです。汎用性とコストパフォーマンスを重視しています。標準グレード(ナチュラル色)、UV耐性と耐熱性を持った耐候グレード(黒色)と二種類のグレードがあります。
屋外で最低20年間使用できるように設計された耐候性、耐久性、耐薬品性をもつリールストラップ結束バンドです。必要な分だけ使うことができ、廃材がでず、環境にやさしい製品です。
ステンレススチールケーブルタイです。石油化学や食品加工産業、発電所、鉱業、造船、沖合、その他の過酷な環境など、屋内外の過酷な環境や危険な場所にケーブルを取り付けるための究極のソリューションです。
マウンティングベースやケーブルクランプなどnoTy-Rap®(タイラップ)アクセサリです。接着タイプ、ねじ固定タイプ、リベット固定タイプがあり、環境仕様に合わせて様々な材料を使用することで多くのアプリケーションに対応します。
ABBは取り付け穴付きケーブルタイや識別タグ付きケーブルタイ、プッシュマウントケーブルタイなどTy-Rap®(タイラップ)特殊ケーブルタイを幅広く提供しています。環境仕様に合わせて様々な材料を使用することで多くのアプリケーションに対応します。
Ty-Rap®専用の結収納バックです。ベルトなどに取り付け可能なクリップ付で、小窓からTy-Rap®を取り出すことができ、作業性が高まります。Ty-Rap®標準グレード1袋が付属します。