Ty-Met™(タイメット) のステンレススチール製ケーブルタイは、屋内外を問わず、医薬品や食品加工産業、発電所、採鉱、造船、海洋、その他の厳しい環境での極端な状況や危険地域でケーブルを取り付ける際の究極のソリューションです。
強力な機械的強度と化学的耐久性、温度耐性を網羅した製品を提供します。
UL、Germanischer Lloyd、ロイド'レジスター、Det Norske Veritasなどの国際認証を取得しています。
腐食防止を追加したものに、全種類とも316グレード(マリングレード)ステンレススチール製があります。
高温アプリケーション用のコーティング無しバージョンや、ケーブルや設置者の手をより保護し、異質材の間の絶縁を向上させるためのフルコーティングバージョン(ハロゲンフリー)があります。
専用のツールで簡単に取り付け、結束、切断することができます。
- 簡単なアプリケーションと頑丈なセルフロッキングメカニズム - 角度付 / 円形テール - ラウンドエッジ、スムーズな表面 - コーティング無しまたはフルコーティング
- セルフロッキングメカニズム - 先端に大きなスロット - 低背フラットヘッド - コーティング無しまたは無害なハロゲンフリーポリエステルのフルコーティング
- 簡単なセルフロッキングメカニズム - 頑丈なセルフロッキングメカニズム - 316グレードの耐腐食性ヘッドおよびボディ - 高温アプリケーション用に未コーティング
- リリースおよび再利用可能 - 316グレードの耐腐食性ステンレススチール - 無害のハロゲンフリーポリエステルコーティングを使ったフルコーティングバージョン
- エンボス加工:文字、数字、シンボル - 6、10または16のスリーブ付ストリップ - スリーブ & ストリップ:耐腐食性のある316グレードステンレススチール製
- バンドとヘッドは耐腐食性のある316グレードステンレススチール製 - バンドは無害なハロゲンフリーのブラックポリプロピレンのカバーで完全にコーティング